E84426UEST2R_SZ
ZENcelo - 16A 250V universal 3pin 2gang socket - Silver Bronze
E84426UEST2R_SZ
ZENcelo - 16A 250V universal 3pin 2gang socket - Silver Bronze
สินค้าหมด
Commercial Reference
E84426UEST2R_SZ
16A 250V UNI 3 PIN 2 GANG SOCKET SZ
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
ZENcelo - 16A 250V universal 3pin 2gang socket - Silver Bronze
คำอธิบาย
ZENcelo - 16A 250V universal 3pin 2gang socket - Silver Bronze
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityHDCWD
-
หมายเลขส่วนประกอบE84426UEST2R_SZ
-
ประเภทสินค้าPower Socket-Outlet
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)131.0 g
-
ฉลาก Green Premiumไม่
-
ค่าพิกัดกระแส25kA
-
กลุ่มสินค้าZencelo E
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์147 x 86 x 26 mm
-
Pincode GroupThailand
more specification
less specification