USB charger + Universal socket, AvatarOn A, 16A, 250V, 3 Pin, Black
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
USB charger + Universal socket, AvatarOn A, 16A, 250V, 3 Pin, Black
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A70426USB_UST_BK |
ประเภทสินค้า | Usb Charger + Socket-Outlet |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 155.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 36.35 x 120 x 70 mm |
Pincode Group | Thailand |