จัดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อเกิน $20

คืนสินค้าง่ายภายใน 60 วัน

สั่งก่อน 18.00 น. ส่งพรุ่งนี้

สภาพแวดล้อมการชำระเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง

 

ศูนย์รวมการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าจากชไนเดอร์ แบบครบวงจร

เลือกซื้อสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ ระบบอัตโนมัติและการควบคุม สำหรับอุตสาหกรรม ที่พักอาศัยและอาคารทั่วไป ราคาดี ความปลอดภัยสูงด้วยการผลิตตามมาตรฐานสากล ติดตั้งง่าย ที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ออนไลน์

หมวดหมู่สินค้า

แคตตาล็อกและข้อมูลเพิ่มเติม

img

แคตตาล็อกาสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ<

ดาวน์โหลด >

img

แคตตาล็อกสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำและสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด >

img

เทรนนิ่งและคอร์สอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม >

img

เป็นเพื่อนกับชไนเดอร์

แอดเลย >

img    
Square D Classic+ ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว ขนาด 6 ช่อง
S9HCL16

มีสินค้า

Qovs เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ชนิด 2 โพล ขนาด 32A 10kA
QO232VSC10T

มีสินค้า

USB charger + Universal socket, AvatarOn A, 16A, 250V, 3 Pin, Black
A70426USB_UST_BK

มีสินค้า

ขายดี

Manual transfer switch, GoPact MTS 1000, 4 poles, 800A, 415VAC 50/60Hz, extended rotary handle, open transition
GM1AD4N8004BEE

สินค้าหมด

Circuit breaker, GoPact MCCB 200, 3 poles, 36kA at 415VAC, 40A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
G20F3A40

สินค้าหมด

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 220 V AC coil
LC1D09M7

มีสินค้า

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 2.5-4 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME08

มีสินค้า

Circuit breaker EasyPact CVS100B, 25 kA at 415 VAC, 100 A rating thermal magnetic TM-D trip unit, 3P 3d
LV510307

มีสินค้า

EasyLogic PM2230 ดิจิทัลพาวเวอร์มิเตอร์ จอแสดงผลชนิด LCD RS485 คลาส 0.5S
METSEPM2230

มีสินค้า

สร้างแผงไฟฟ้า

รากฐานของการกระจายพลังงานที่ปลอดภัยและการป้องกันหลักจากไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้า

ดูช่วง
Power Factor controller, PowerLogic PFC Controller, VPL 12
VPL12N

มีสินค้า

PM5560 Meter, 2 ethernet, up to 63th H, 1,1M 4DI/2DO 52 alarms
METSEPM5560

มีสินค้า

PM5110 Meter, modbus, up to 15th H, 1DO 33 alarms
METSEPM5110

มีสินค้า

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 220 V AC coil
LC1D09M7

มีสินค้า

EP MVS CB 4000A 55kA 3P MDO ET6 drawout manual Circuit breaker
MVS40N3MW6L

สินค้าหมด

EasyPact TVS เทอร์มอล โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Thermal Overload Relay) 80-104A 50/60Hz class 10A
LRE365

มีสินค้า

EasyLogic PM2230 ดิจิทัลพาวเวอร์มิเตอร์ จอแสดงผลชนิด LCD RS485 คลาส 0.5S
METSEPM2230

มีสินค้า

EasyLogic PM2130 ดิจิทัลพาวเวอร์มิเตอร์ จอแสดงผลชนิด LED RS485 คลาส 0.5S
METSEPM2130

มีสินค้า

Power Factor controller, PowerLogic PFC Controller, VPL 12
VPL12N

มีสินค้า

PM5560 Meter, 2 ethernet, up to 63th H, 1,1M 4DI/2DO 52 alarms
METSEPM5560

มีสินค้า

PM5110 Meter, modbus, up to 15th H, 1DO 33 alarms
METSEPM5110

มีสินค้า

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 220 V AC coil
LC1D09M7

มีสินค้า

EP MVS CB 4000A 55kA 3P MDO ET6 drawout manual Circuit breaker
MVS40N3MW6L

สินค้าหมด

EasyPact TVS เทอร์มอล โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Thermal Overload Relay) 80-104A 50/60Hz class 10A
LRE365

มีสินค้า

EasyLogic PM2230 ดิจิทัลพาวเวอร์มิเตอร์ จอแสดงผลชนิด LCD RS485 คลาส 0.5S
METSEPM2230

มีสินค้า

EasyLogic PM2130 ดิจิทัลพาวเวอร์มิเตอร์ จอแสดงผลชนิด LED RS485 คลาส 0.5S
METSEPM2130

มีสินค้า

ผลิตภัณฑ์ใหม่

long terminal shield
LV429517

สินค้าหมด

EP MVS CB 4000A 55kA 3P MDO ET6 drawout manual Circuit breaker
MVS40N3MW6L

สินค้าหมด

EP MVS CB 4000A 55kA 3P MDO ET2 drawout manual Circuit breaker
MVS40N3MW2L

สินค้าหมด

EP MVS CB 3200A 50kA 3P MDO ET6 drawout manual Circuit breaker
MVS32N3MW6L

สินค้าหมด

EasyPact TVS เทอร์มอล โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Thermal Overload Relay) 80-104A 50/60Hz class 10A
LRE365

มีสินค้า

EasyPact TVS เทอร์มอล โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Thermal Overload Relay) 48-65A 50/60Hz class 10A
LRE353

สินค้าหมด

img    
Square D Classic+ ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว ขนาด 6 ช่อง
S9HCL16

มีสินค้า

Qovs เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ชนิด 2 โพล ขนาด 32A 10kA
QO232VSC10T

มีสินค้า

USB charger + Universal socket, AvatarOn A, 16A, 250V, 3 Pin, Black
A70426USB_UST_BK

มีสินค้า