Square D Classic+ Consumer Unit - Surface mounted - 6 ways
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Square D Classic+ Consumer Unit - Surface mounted - 6 ways
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | S9HCL16 |
ประเภทสินค้า | Consumer Unit |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.81 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D enclosures |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 243 x 213 x 103 mm |
Pincode Group | Thailand |