S9HCL114
Square D Classic+ Consumer Unit - Surface mounted - 14 ways
S9HCL114
Square D Classic+ Consumer Unit - Surface mounted - 14 ways
มีสินค้า
Commercial Reference
S9HCL114
Regular Price
THB 4,708
Special Price
THB 2,731
To View the best prices please sign in or register.
Classic+ CU 14 way
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Square D Classic+ Consumer Unit - Surface mounted - 14 ways
Regular Price
THB 4,708
Special Price
THB 2,731
38% Off
คำอธิบาย
This Square D Classic+ Consumer Unit with 14 ways, up to 100A. This surface mounting comes with the main circuit breaker EasyPact as incomer, earth and neutral terminal blocks. The Square D QO protection range is compatible with the load center. The dimensions are (W) 391mm x (H) 206mm x (D) 102mm. The color of enclosure is White (RAL 9003). The degree of protection is IP4X. This load center is compliant with IEC 60439, TIS 1436-2540 and BS 5486-13.
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityHDCFD
-
หมายเลขส่วนประกอบS9HCL114
-
ประเภทสินค้าConsumer Unit
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)2.83 kg
-
ฉลาก Green Premiumไม่
-
ค่าพิกัดกระแส25kA
-
กลุ่มสินค้าSquare D enclosures
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์396 x 213 x 103 mm
-
Pincode GroupThailand
more specification
less specification