ซ็อกเก็ตสําหรับรีเลย์ RXM2/RXM4,7 A, แบบแคลมป์, หน้าคอนแท็ก 250 VAC
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
ซ็อกเก็ตสําหรับรีเลย์ RXM2/RXM4,7 A, แบบแคลมป์, หน้าคอนแท็ก 250 VAC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
- This Zelio RXZ plug-in socket has a rated voltage of 250V AC with an output rating of 7A
- This plug-in relay socket is compatible with interface plug-in relay RXM range
- It has a large choice of number of contacts for high rated current use with space-saving design which allows for a flexible and easy installation on DIN rail
- It helps to reduce the size of enclosures and increase machine reliability: you can mount nearly everywhere
- It is compatible with plug in control relay
- It enables easy installation and connect to relay from its socket
- Workablity for hard-wired logic automated systems to complement the functions of industrial progammable logic controllers (PLCs)
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RXZE1M4C |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Rxz |
ประเภทสินค้า | Zelio Relay |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.052 kg |
Range of Product | Harmony Electromechanical Relays |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | By screw (panel) |
ชนิดของสินค้า | Accessory |
กลุ่มสินค้า | Zelio Relay |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 75 x 31 x 29 cm |