XA2ED53
ซีเลคเตอร์สวิตซ์ขนาด 22 มม.- แบบมาตรฐาน - 3 ตําแหน่ง - Spring Return - 2NO
XA2ED53
ซีเลคเตอร์สวิตซ์ขนาด 22 มม.- แบบมาตรฐาน - 3 ตําแหน่ง - Spring Return - 2NO
มีสินค้า
Commercial Reference
XA2ED53
Regular Price
THB 246
Special Price
THB 125
รวมภาษี
To View the best prices please sign in or register.
- Easy Set-up
- Economic Price
- Full function Push button
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
ซีเลคเตอร์สวิตซ์ขนาด 22 มม.- แบบมาตรฐาน - 3 ตําแหน่ง - Spring Return - 2NO
Regular Price
THB 246
Special Price
THB 125
49% Off
Product Documents
คำอธิบาย
- This Harmony XA2 black selector switch has 3-positions
- It has a metal bezel
- It has 2 x NO contacts
- This selector switch provides a versatile interface for controlling your machines
- It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections
- It provides an effective manner to set your machine in various operating modes
- It is impact resistantdust resistantwater resistant and vibration resistant thanks to its IP65making it ideal for operation in harsh environments
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityIDSIG
-
หมายเลขส่วนประกอบXA2ED53
-
ประเภทสินค้าComplete selector switch
-
ประเภทสินค้าHarmony Easy XA2E
-
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขายรวมภาษี
-
ความทนทานทางกล300000 cycles
-
ความทนทานทางไฟฟ้า500000 cycles, AC-15, 3 A at 230 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-4
-
หน่วยบรจุภัณฑ์PCE
-
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์1
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)69 g
-
Contacts Type and Composition2NO
-
Number Position3
-
Range of ProductEasy Harmony XA2
-
Type of OperatorSpring Return
-
Switch TypeStandard Handle
-
ชื่อสินค้าโดยย่อXA2
-
ค่าพิกัดกระแส25kA
-
ชนิดของสินค้าSwitch
-
กลุ่มสินค้าHarmony Easy XA2E
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์16 x 11 x 4 cm
more specification
less specification