XA2EA31
ปุ่มกดขนาด 22 มม. spring return - 1NO สีเขียว
มีสินค้า
Commercial Reference
XA2EA31 - Th - Config
Regular Price
THB 150
Special Price
THB 76
รวมภาษี
- Easy Set-up
- Economic Price
- Full function Push button
ปุ่มกดขนาด 22 มม. spring return - 1NO สีเขียว
Regular Price
THB 150
Special Price
THB 76
49% Off
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
Green Premium
ฉลากสิ่งแวดล้อม Green Premium ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ลูกค้าชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีผลิตภัณฑ์ที่มีสุขภาพดีขึ้น และโปร่งใสด้วยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและกฎข้อบังคับ
อ่านเพิ่มเติมฉลากสิ่งแวดล้อม Green Premium ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ลูกค้าชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีผลิตภัณฑ์ที่มีสุขภาพดีขึ้น และโปร่งใสด้วยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและกฎข้อบังคับ
อ่านน้อยลงNo sellers found for this product.
คำอธิบาย
- This Harmony XA2 modular flush green push button operates with a spring return / impulse mechanism
- It has a metal bezel
- This flush push button provides an ergonomic interface for controlling your machines
- It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections
- Its schematic is clearly distinguishable thanks to clear colorsminimizing errors during initial wiring and later maintenance operations
- It is impact resistantdust resistantwater resistant and vibration resistant thanks to its IP65making it ideal for operation in harsh environments
รายละเอียดสินค้า
-
หมายเลขส่วนประกอบXA2EA31
-
ประเภทสินค้าComplete push-button
-
ประเภทสินค้าHarmony Easy XA2E
-
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขายรวมภาษี
-
ความทนทานทางกล1500000 cycles
-
ความทนทานทางไฟฟ้า500000 cycles, AC-15, 3 A at 230 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-4
-
หน่วยบรจุภัณฑ์PCE
-
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์1
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)32 g
-
Contacts Type and Composition1NO
-
สีGreen
-
Button TypeRound
-
Range of ProductEasy Harmony XA2
-
Type of OperatorSpring Return
-
ชื่อสินค้าโดยย่อXA2
-
ชนิดของสินค้าPush Button
-
กลุ่มสินค้าHarmony Easy XA2E
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์6.5 x 3 x 3 cm
More Specifications
Less Specifications