ดิสเพลย์แสดงข้อความขนาด - 128 x 64 พิกเซล - IP21
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
ดิสเพลย์แสดงข้อความขนาด - 128 x 64 พิกเซล - IP21
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
- This plain text terminal is an option for variable speed drives of Altivar range
- It is a dialogue option for the variable speed drive
- Its protection index is IP21
- The plain text display terminal can be connected and mounted on the front of the drive
- Its maximum operating temperature is 50 °C
- It provides a pixel resolution of 128 x 64 pixels
- It weighs 200g
- It is used to controladjustand configure the drivedisplay current values (motorI/Oand machine data)store and download configurations (several configurations can be stored) and duplicate the configuration of one to another drive
- A remote mounting kit for mounting on enclosure door with IP43 degree of protection is available as accessoryto be ordered separately
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDVSD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | VW3A1113 |
ประเภทสินค้า | Altivar Easy 610 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 100 g |
Range of Product | Altivar |
ชนิดของสินค้า | Accessory |
กลุ่มสินค้า | Altivar Easy 610 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 12.4 x 9 x 5.5 cm |