MG EZC250 25KA 415V 3P 160A
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
MG EZC250 25KA 415V 3P 160A
รวมภาษี
รวมภาษี
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | EZC250N3160 |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 160 A |
จำนวนขั้ว | 3P |
ประเภทสินค้า | MCCB EZC CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.487 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | N |
หน่วยการทริป | 160-160 A at 50 deg C |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 18 x 12 x 10.5 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 250 A |
Pincode Group | Thailand |