MG EZC100 25KA/240V 1P 50A
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
MG EZC100 25KA/240V 1P 50A
รวมภาษี
รวมภาษี
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | EZC100H1050T |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 50 A |
จำนวนขั้ว | 1P |
ประเภทสินค้า | MCCB EZC CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 333.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | H |
หน่วยการทริป | 50-50 A at 50 deg C |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10 x 3 x 14 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 100 A |
Pincode Group | Thailand |