XA2EG43
คีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ 22 มม. - 2 ตําแหน่ง - stay put - 1NO - ถอนกุญแจตำแหน่งซ้าย/ขวา
XA2EG43
คีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ 22 มม. - 2 ตําแหน่ง - stay put - 1NO - ถอนกุญแจตำแหน่งซ้าย/ขวา
มีสินค้า
Commercial Reference
XA2EG43
Regular Price
THB 551
Special Price
THB 281
รวมภาษี
To View the best prices please sign in or register.
- Easy Set-up
- Economic Price
- Full function Push button
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
คีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ 22 มม. - 2 ตําแหน่ง - stay put - 1NO - ถอนกุญแจตำแหน่งซ้าย/ขวา
Regular Price
THB 551
Special Price
THB 281
49% Off
Product Documents
คำอธิบาย
- This Harmony XA2 black key-put switch has 2 positionsoperates with free key on left and right position mechanism
- It has a metal bezel
- It has 2 x NO contacts
- This key selector switch provides a versatile interface for controlling your machines
- It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections
- It provides a secure manner for authorized staff to switch between process or machine operating modes
- It is impact resistantdust resistantwater resistant and vibration resistant thanks to its IP65making it ideal for operation in harsh environments
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityIDSIG
-
หมายเลขส่วนประกอบXA2EG43
-
ประเภทสินค้าComplete selector switch
-
ประเภทสินค้าHarmony Easy XA2E
-
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขายรวมภาษี
-
ความทนทานทางกล100000 cycles
-
ความทนทานทางไฟฟ้า500000 cycles, AC-15, 3 A at 230 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-4
-
หน่วยบรจุภัณฑ์PCE
-
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์1
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)77 g
-
Contacts Type and Composition1NO
-
Number Position2
-
Range of ProductEasy Harmony XA2
-
Type of OperatorStay Put
-
Switch TypeKey Switch
-
ชื่อสินค้าโดยย่อXA2
-
ค่าพิกัดกระแส25kA
-
ชนิดของสินค้าSwitch
-
กลุ่มสินค้าHarmony Easy XA2E
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์5.8 x 5.5 x 3.5 cm
more specification
less specification