คีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ 22 มม. - 2 ตําแหน่ง - stay put - 1NO - ถอนกุญแจตำแหน่งซ้าย
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
คีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ 22 มม. - 2 ตําแหน่ง - stay put - 1NO - ถอนกุญแจตำแหน่งซ้าย
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
- This Harmony XA2 black key-put switch has 2 positionsoperates with free key on left position mechanism
- It has a metal bezel
- It has 1 x NO contact
- This key selector switch provides a versatile interface for controlling your machines
- It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections
- It provides a secure manner for authorized staff to switch between process or machine operating modes
- It is impact resistantdust resistantwater resistant and vibration resistant thanks to its IP65making it ideal for operation in harsh environments
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XA2EG21 |
ประเภทสินค้า | Complete selector switch |
ประเภทสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 100000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 500000 cycles, AC-15, 3 A at 230 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-4 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 56.4 g |
Contacts Type and Composition | 1NO |
Number Position | 2 |
Range of Product | Easy Harmony XA2 |
Type of Operator | Stay Put |
Switch Type | Key Switch |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | XA2 |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Switch |
กลุ่มสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 7.5 x 4 x 2 cm |