อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ MOV+GDT ชนิด Type 2 ขนาด Imax 65kA แบบ 3P+N
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ MOV+GDT ชนิด Type 2 ขนาด Imax 65kA แบบ 3P+N
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
- This Acti9 iPRD65r surge arrester protects 3P+N installations
- It allows quick replacement of damaged cartridges
- This Type 2 device is recommended for very high risk level and incoming panel board
- It offers remote reporting of the "cartridge must be changed" message
- It can be turned over to allow the phase/neutral/earth cables to enter through either the top or the bottom
- The associated circuit breaker Isc breaking capacity can go up to 50kA
- It is compatible with TT and TN-S earthing system
- The Imax rated discharge current is 65kA
- The In nominal discharge current is 20kA
- The Uc maximum continuous operating voltage in common mode is 260VAC between neutral and earth, and 350VAC between phase and earth
- The Uc maximum continuous operating voltage in differential mode (between phase and neutral) is 350VAC
- The Up Voltage protection level is 1.5kV in common mode (N/PE) and in differential mode (L/N)
- The Un rated service voltage is 230VAC or 400VAC
- The operating frequency is 50Hz or 60Hz
- The dimensions are (W) 72mm x (H) 85mm x (D) 69mm
- The width in 9mm pitches is 8
- The weight is 450g
- The degree of protection is IP20 and IP40 in modular enclosure
- The operating temperature is -25°C to 60°C
- The storage temperature is -40°C to 85°C
- This product complies with IEC 61643-11:2011 and EN61643-11:2012 standards
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9L65601 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iPF K |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 533 g |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Surge Protection Devices - SPDs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iPF K |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9 x 8 x 8 cm |