A9L40601
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ MOV+GDT ชนิด Type 2 ขนาด Imax 40kA แบบ 3P+N
A9L40601
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ MOV+GDT ชนิด Type 2 ขนาด Imax 40kA แบบ 3P+N
มีสินค้า
Commercial Reference
A9L40601
Regular Price
THB 19,046
Special Price
THB 12,951
รวมภาษี
To View the best prices please sign in or register.
- Acti9 iPRD
- Surge Protection Devices Type 2 or 3, from 8 kA to 65 kA
- Modular surge arresters Type 2 with withdrawable cartridges, from 8 kA to 65 kA, recommended for incoming and secondary protection, compliant with IEC/EN 61643
- 11:2011
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบ MOV+GDT ชนิด Type 2 ขนาด Imax 40kA แบบ 3P+N
Regular Price
THB 19,046
Special Price
THB 12,951
29% Off
Product Documents
คำอธิบาย
- This Acti9 iPRD40r surge arrester protects 3P+N installations
- It allows quick replacement of damaged cartridges
- This Type 2 device is recommended for high risk level in incoming panel board
- It offers remote reporting of the "cartridge must be changed" message
- It can be turned over to allow the phase/neutral/earth cables to enter through either the top or the bottom
- The associated circuit breaker Isc breaking capacity can go up to 50kA
- It is compatible with TT and TN-S earthing system
- The Imax rated discharge current is 40kA
- The In nominal discharge current is 15kA
- The Uc maximum continuous operating voltage in common mode is 260VAC between neutral and earth, and 350VAC between phase and earth
- The Uc maximum continuous operating voltage in differential mode (between phase and neutral) is 350VAC
- The Up Voltage protection level is 1.4kV in common mode (N/PE) and in differential mode (L/N)
- The Un rated service voltage is 230VAC or 400VAC
- The operating frequency is 50Hz or 60Hz
- The dimensions are (W) 72mm x (H) 85mm x (D) 69mm
- The width in 9mm pitches is 8
- The weight is 450g
- The degree of protection is IP20 and IP40 in modular enclosure
- The operating temperature is -25°C to 60°C
- The storage temperature is -40°C to 85°C
- This product is compliant with EN 61643-11 and IEC 61643-11 standards
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityHDCFD
-
หมายเลขส่วนประกอบA9L40601
-
ระยะเวลาประกันสินค้า18 months
-
ประเภทสินค้าActi 9 iPRD
-
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขายรวมภาษี
-
หน่วยบรจุภัณฑ์PCE
-
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์1
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)472 g
-
ค่าพิกัดกระแส25kA
-
ชนิดของสินค้าActi9 Surge Protection Devices - SPDs
-
กลุ่มสินค้าActi 9 iPRD
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์8.48 x 7.2 x 6.915 cm
more specification
less specification