LC1E50M5
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 50A - 220 V AC coil
LC1E50M5
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 50A - 220 V AC coil
มีสินค้า
Commercial Reference
LC1E50M5
Regular Price
THB 3,103
Special Price
THB 1,583
รวมภาษี
To View the best prices please sign in or register.
- EasyPact TVS contactors for motor controlup to 335 kW at 400 V, in category AC-3
- 3-pole contactors6 to 630 A
- Class AC-3: squirrel-cage motors withbreaking taking place with the motorrunning
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 50A - 220 V AC coil
Regular Price
THB 3,103
Special Price
THB 1,583
41% Off
Product Documents
คำอธิบาย
EasyPact TVS contactor 3 poles for motor applications up to 50A 30kW@440V. It provides a 220V 50Hz AC coilwithout built-in auxiliary contactspower and control connections by screw clamp terminals. 75mm width for standard operating rates up to 1200 cycles per hour. It procures standard reliability and durability with 0.9 Mcycles electrical durability AC-3 and 5 Mcycles mechanical durability. It can cover -5°C to 55°C working temperature and mounted by DIN-railNo derating up to 3000m altitude. Multi-standards certified (IECCCCEAC) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityPPCTR
-
หมายเลขส่วนประกอบLC1E50M5
-
Mô tả đầu cực3P
-
ระยะเวลาประกันสินค้า18 months
-
ประเภทสินค้าContactor
-
ประเภทสินค้าEasyPact TVS contactors
-
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขายรวมภาษี
-
ความทนทานทางกล5000000 cycles
-
ความทนทานทางไฟฟ้า350000 cycles AC-1,900000 cycles AC-3
-
หน่วยบรจุภัณฑ์PCE
-
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์1
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)985 g
-
ชื่อสินค้าโดยย่อLC1E
-
กลุ่มสินค้าEasypact TVS
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์13.3 x 8.2 x 12.2 cm
more specification
less specification