คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25A - 220 V AC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25A - 220 V AC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1E2510M5 |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Contactor |
ประเภทสินค้า | EasyPact TVS contactors |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 10000000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 350000 cycles AC-1,300000 cycles AC-3 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 356 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | LC1E |
กลุ่มสินค้า | Easypact TVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 7.6 x 5 x 8.7 cm |