LC1E1810M5
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18A - 220 V AC coil
LC1E1810M5
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18A - 220 V AC coil
มีสินค้า
Commercial Reference
LC1E1810M5
Regular Price
THB 1,017
Special Price
THB 519
รวมภาษี
To View the best prices please sign in or register.
- EasyPact TVS contactors for motor controlup to 335 kW at 400 V, in category AC-3
- 3-pole contactors6 to 630 A
- Class AC-3: squirrel-cage motors withbreaking taking place with the motorrunning
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18A - 220 V AC coil
Regular Price
THB 1,017
Special Price
THB 519
49% Off
Product Documents
คำอธิบาย
EasyPact TVS contactor 3 poles for motor applications up to 18A 9kW@440V. It provides a 220V 50Hz AC coil1NO built-in auxiliary contactspower and control connections by screw clamp terminals. 45mm width for standard operating rates up to 1800 cycles per hour. It procures standard reliability and durability with 1.2 Mcycles electrical durability AC-3 and 10 Mcycles mechanical durability. It can cover -5°C to 55°C working temperature and mounted by DIN-railNo derating up to 3000m altitude. Multi-standards certified (IECCCCEAC) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityPPCTR
-
หมายเลขส่วนประกอบLC1E1810M5
-
Mô tả đầu cực3P
-
ระยะเวลาประกันสินค้า18 months
-
ประเภทสินค้าContactor
-
ประเภทสินค้าEasyPact TVS contactors
-
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขายรวมภาษี
-
ความทนทานทางกล10000000 cycles
-
ความทนทานทางไฟฟ้า300000 cycles AC-1,1200000 cycles AC-3
-
หน่วยบรจุภัณฑ์PCE
-
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์1
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)339 g
-
ชื่อสินค้าโดยย่อLC1E
-
กลุ่มสินค้าEasypact TVS
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์7.6 x 5 x 8.7 cm
more specification
less specification