เบรกเกอร์ EasyPact CVS400N 50 kA ที่ 415 VAC 320 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
เบรกเกอร์ EasyPact CVS400N 50 kA ที่ 415 VAC 320 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV540315 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 400 A |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Circuit breaker |
ประเภทสินค้า | EasyPact CVS |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
ความทนทานทางกล | 15000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 6000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 4.833 kg |
จำนวนขั้ว | 3 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | CVS400N |
การใช้งานสินค้า | distribution |
ค่าพิกัดกระแส | F (50 kA) |
หน่วยการทริป | 320 A |
กลุ่มสินค้า | EasyPact CVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 29 x 16 x 15.5 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 400 A |
ประเภทการทริป | Adjustable |