อุปกรณ์เสริม 1 ท่อนใส่เบรกเกอร์ Acti9 1โพล ได้ 12ตัว
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
อุปกรณ์เสริม 1 ท่อนใส่เบรกเกอร์ Acti9 1โพล ได้ 12ตัว
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
- This Acti 9 horizontal comb busbar 18mm modules for Acti 9 iC60 or Acti 9 iK60 is cuttable
- It is dedicated to 1L installations
- The type is L (Line)
- It is a set of 1 device
- It is suitable for 12 devices (1P)
- The length is 220mm.The total number of modules of 18mm is 12
- The pin cross section is 16mm2
- The type of electric connection is PIN
- The number of phase is 1
- The number of poles is 1
- The Ie rated operational current at 40°C is 100A
- The Isc short circuit current is compatible with the breaking capacity of Schneider Electric circuit breakers
- The Ui rated insulation voltage is 500VAC
- The Ue rated operational voltage is 415VAC
- The color of the device is white RAL9003
- The pollution degree is 3
- According to IEC 60695-2-1 standard the fire resistance is self-extinguishing at 960°C within 30s
- It complies with IEC 60947-7-1 and IEC 61439-2 standards
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9XPH112 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | C60 UL/CSA/IEC |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 40 g |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | C60 UL/CSA/IEC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 24.8 x 8.7 x 6 cm |